Термометры Swagelok®
Обеспечьте надежность показаний температуры с помощью удобных в использовании биметаллических виброзащищенных термометров Swagelok.
Запросить дополнительную информациюТермометры Swagelok® оснащены герметичным корпусом согласно требованиям ASME B40.200, что не допускает запотевания и повреждения внутренних компонентов влагой. Устройства откалиброваны изготовителем по спецификациям ASME B40.200 и обеспечивают 50% защиту от превышения/снижения диапазона для внутренних компонентов до 500°F (260°C). Гелевые вставки без содержания силикона уменьшают воздействие вибрации.
Термометры поставляются с различными линзами, выполненные из акрила, стекла, поликарбоната, и безопасного (закаленного) стекла. Имеют стандартную цельносварную конструкцию из нержавеющей стали марки 304 с возможностью установки технологического соединения и штока из нержавеющей стали марки 316. Противопараллаксные циферблаты обеспечивают легкое считывание показаний, а внешняя регулировка позволяет легко выполнять калибровку в полевых условиях.
Дополнительно предусмотрены варианты без защиты от вибрации, с сертификатом калибровки в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (NIST), с наполнением жидким силиконом (не предлагается со стандартной защитой от вибрации, защитным стеклом и диапазонов шкалы свыше 500°F [260°C]), соединением с технологическим оборудованием и штоком из нержавеющей стали 316, стопорной гайкой муфты на резьбе NPT.
Технические характеристики термометров
| Диапазоны шкалы | От –100 до 150°, вплоть до 200–1000°F От –70 до 70°C вплоть до 100–540°C |
| Точность | ± 1% полной шкалы согласно требованиям ASME B40.200 |
| Демпфирующая среда | Инертный гель без содержания силикона |
| Конфигурации | С регулируемым углом, с креплением позади по центру, с креплением позади внизу |
| Размеры циферблата | 3 дюйма (76,2 мм); 5 дюймов (127 мм) |
| Размеры штока | Диаметр 0,25 дюйма (6,4 мм); длина от 2,5 до 12 дюймов (от 63,5 до 305 мм) |
| Соединения с технологическим оборудованием | Стандартный фитинг 1/2 дюйма с резьбой NPT, опционально G1/2B |
Имеются вопросы о наших термометрах?
Каталоги термометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.
공정 측정 – 임펄스(Impulse) 라인 모범 사례
공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.