Swagelok®-Manometer mit ECE R110-Zulassung für den universellen Einsatz (Serie PGN)
Präzise Druckmessung für Erdgasfahrzeuge (CNG) mit nach ECE R110 zertifizierten Manometern.
Informationen zu Manometern anfordernDie Manometer der Serie PGN von Swagelok® sind Allzweckmanometer, die nach ECE R110 für den Einsatz in Erdgasfahrzeugen (CNG) zertifiziert sind. Mit einer Sichtscheibe aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz bieten diese Erdgasmanometer eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.
Sie sind in Zifferblattgrößen von 50 mm (2 Zoll) und 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und bieten einen Messbereich von 0 bis 40 MPa (400 bar, 6000 psi) bei einer Blendengröße von 0,023 Zoll (0,58 mm).
Optional erhältlich: Endanschluss aus Messing mit Rohrfeder für das 50-mm-Modell (2 Zoll), Messumformerausgang für das 50-mm-Modell mit Endanschlüssen aus Messing sowie Kalibrierungs- und Materialzertifizierungen für Anwendungen mit Präzisionsanforderungen.
Spezifikationen
Zifferblattgröße 50 mm (2 Zoll)
| Anzeigebereich | Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi) |
| Temperaturbereich | Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F) Endanschlüsse aus Messing: –40 bis 120 °C (–40 to 248 °F); bei Umgebungstemperaturen von mehr als 100°C (212°F) ist der maximale Betriebsdruck auf 240 bar (3480 psig) für maximal 8 Stunden kontinuierlichen Betrieb begrenzt |
| Genauigkeit | Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6) Endanschlüsse aus Messing: 2,5% des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 2.5, JIS B7505 Klasse 2.5) |
| Endanschlüsse aus Edelstahl |
|
| Endanschlüsse aus Messing |
|
Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll)
| Anzeigebereich | Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi) |
| Temperaturbereich | Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F) |
| Genauigkeit | Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6) |
| Endanschlüsse aus Edelstahl |
|
Manometer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Green Alternative Systems: Beginn der Produktion bei Swagelok mit kundenspezifischen Lösungen
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit Swagelok dem Unternehmen Green Alternative Systems dabei geholfen hat, die Produktion anzukurbeln, Arbeitskosten zu reduzieren und eine höhere Systemzuverlässigkeit zu erreichen.
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.