text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg macho

Код изделия: SS-QC4-B-4PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Air Inclusion 0.3 cm3
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.3 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC4
Spillage 0.3 cm3
Testing 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg macho

Код изделия: SS-QC4-B-4PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Технические характеристики

SS-QC4-B-4PM — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg macho

Атрибут Значение
Air Inclusion 0.3 cm3
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 0.2 - If coupled with a DESO stem, 0.3 - If coupled with a SESO stem
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 3000 PSIG @ 70 °F /206 BAR @ 21 °C
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Series QC4
Spillage 0.3 cm3
Testing 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками
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
Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM Латунь 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4MT Латунь 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF Латунь 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.