text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01

Art.-Nr.: 6LV-4-HVCR-1-6TB7P

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316L VAR
Reinigungsverfahren Spécifications très haute pureté (SC-01)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit
Größe Verbindung 2 3/8 po
Typ Verbindung 2 Tube à souder bout à bout
Merkmal Pour débits élevés, électropolis
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Gerade Ausführungen

Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01

Art.-Nr.: 6LV-4-HVCR-1-6TB7P
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.

Technische Daten

6LV-4-HVCR-1-6TB7P — Raccord VCR haut débit en acier inoxydable 316L VAR, corps à souder bout à bout, HVCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 3/8 po, extension 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316L VAR
Reinigungsverfahren Spécifications très haute pureté (SC-01)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit
Größe Verbindung 2 3/8 po
Typ Verbindung 2 Tube à souder bout à bout
Merkmal Pour débits élevés, électropolis
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
316L-4-HVCR-1A6 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное сварное соединение автоматической сваркой Produkt anzeigen
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык Produkt anzeigen
SS-12-VCR-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-16-VCR-1-16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-2-VCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-00032 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 9/16-18 дюймов Уплотнение с наружной цилиндрической резьбой и кольцевым уплотнением O-Ring Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4-VCR-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 7/16-20 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-200 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-6M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4-VCR-6-8M0 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-01081 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 9/16-18 дюймов Уплотнение с наружной цилиндрической резьбой и кольцевым уплотнением O-Ring Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8-VCR-1-8ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-400 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-600 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8-VCR-6-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.