Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Изделия Swagelok®, соответствующие Директиве по транспортируемому оборудованию, работающему под давлением TPED / UK TPE:
Двухсторонние пробоотборные цилиндры из нержавеющей стали 304L и 316L; Клапаны цилиндров; Узлы и тройники с разрывными мембранами; Вспомогательные принадлежности для пробоотборных цилиндров
-
Поворотные манометры Серия PPG, модели B, P и S
Решают проблемы с совмещением; Предлагаются с циферблатами размером 63, 100 и 115 мм (2 1/2, 4 и 4 1/2 дюйма); Отображают вакуумметрическое и положительное давление в системах до 10 000 фунтов на кв. дюйм, 600 бар или 60 МПа; Предлагаются с различными торцевыми соединениями.
-
Регуляторы давления для биофармацевтики серия RHPS
Характеристики: редукторы давления и противоиспарительные регуляторы; конструкция из нержавеющей стали 316L; торцевые соединения 1/2, 1 и 1 1/2 дюйма; рабочее давление до 232 фунтов на кв. дюйм, ман. (16,0 бар); температура от –31 до 284 °F (от –35 до 140 °C); соответствие классу VI Управления по ко...
-
Коллектор низкого давления серии LPH
Коллектор низкого давления представляет собой клапанный блок, который позволяет распределять или собирать среду системы.
-
Манометры для санитарно-технических отраслей Серии PSD и PSF
Hоминальный размер циферблата 100 мм (4 дюйма), двойная шкала с индикацией в фунтах на кв. дюйм, ман., и барах ; Предлагается корпус с глицериновым наполнением; Предлагается корпус без наполнения с полисульфоновым защитным стеклом, допускающий обработку в автоклаве при температуре до 148 °C (300 °F)...
-
Распределительный клапанный блок, серия J6
Характеристики: Экструдированный корпус из нержавеющей стали, рассчитанный на работу под давлением 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар); компактный универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; меньше потенциальных мест утечки, чем в обычных распределительных клапанных ...
-
Фитинги высокого давления
Характеристики: давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар); выпускные отверстия для мгновенного обнаружения утечек.
-
Электрические приводы серий 141 и 142
Электрические приводы Swagelok® могут использоваться для управления положением многих шаровых кранов Swagelok; предлагаются модели постоянного и переменного тока.Для изменения положения крана используется электрический сигнал, подаваемый из удаленного пункта.Встроенные переключатели передают выходно...
-
Клапаны фитинги и трубки среднего и высокого давленияСерия IPT
Рассчитаны на работу под давлением до 4136 бар (60 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размер торцевых соединений до 25,4 мм (1 дюйма); Соответствуют требованиям NACE® MR0175/ISO15156
-
Руководство по выбору многоходовых и угловых клапанов с сильфонным и мембранным уплотнением
Характеристики: Выберите тип клапана из отдельных каталогов изделий; следуйте указаниям, чтобы составить код заказа клапана для многоканального клапана, который соответствует требованиям вашей системы; используемые материалы, номинальные параметры давления/температуры, варианты исполнения и вспомога...