Probenahmemodule von Swagelok®
Die Probenahmemodule von Swagelok setzen sich aus einer Probensonde und Absperr- und Entlüftungsventilen zusammen. Für optimalen Geräteschutz und gesteigerte Betriebssicherheit verfügen sie über eine Sonden- und Ventilsperre.
Zu den häufigsten Fragen und AntwortenBei den Probenahmemodulen (Sample Probe Modules, SPM) von Swagelok handelt es sich um sind vorgefertigte Lösungen zur Konzentrationsmessung in flüssigen und gasförmigen Prozessströmen, damit eine genaue Prozesskontrolle möglich ist. Das SPM setzt sich aus einer geschweißten Probenentnahmesonde (SPW) oder einer einziehbaren Probensonde (SPR) und einem Absperr- und Entlüftungsventil (SPV) zusammen. In Verbindung mit Probenahmeventilen erhöhen Probenahmemodule die Sicherheit Ihres Systems, sorgen für eine bessere Probenreinheit und minimieren Verzögerungen im Prozess.
Sicherheit
Die Entnahme einer Prozessprobe für ein Online-Analysegerät ist ein nicht ganz ungefährlicher Vorgang, da im Prozess hohe Drücke und Temperaturen herrschen. Die Verwendung eines Absperr- und Entlüftungsventils an der Entnahmestelle sorgt für eine ordnungsgemäße Isolierung des Prozessfluids und die Senkung des Systemdrucks über das Entlüftungsventil.
Probenreinheit
Es ist wichtig, dass die entnommene Probe frei von Partikeln ist, die das Analysegerät beschädigen könnten. Alternativ sorgt eine in der Mitte der Prozessleitung installierte Sonde dafür, dass eine repräsentative Probe entnommen wird und dass Partikel gefiltert werden.
Aktualität
Für einen effektiven Prozessablauf müssen die Proben schnell zum Online-Analysegerät gelangen, damit Prozesseinstellungen im Bedarfsfall angepasst werden können. Eine Möglichkeit zur Minimierung zeitlicher Verzögerungen ist die Verringerung des zu analysierenden Volumens. Bei der Entnahme von Proben mittels einer Sonde lässt sich das Volumen, im Gegensatz zur Probeentnahme mit einer Düse, stark verringern.
Probenahmemodule—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation

Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.