The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 10 mm Tube Size, Polypropylene Support Body
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Kunststoffschellen in Blockform
Weniger Impuls- und Vibrationswirkung auf Ihr Schlauch- oder Rohrsystem mit unseren Rohr-Unterstützungssystemen.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Polypropylen |
Teilewerkstoff | Edelstahl 304 |
Rohr-AD | 10 mm |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Produkt anzeigen |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Produkt anzeigen |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.