Catalogs
Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Bolted plastic clamp supports offer versatility for mounting tubing and pipe. Three support kit configurations—single, twin, and single stacking—are available.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | View Product |
| 304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | View Product |
| 304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | View Product |
| 316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.