text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à boisseau sphérique Swagelok en acier inoxydable

Vannes Swagelok®

Que ce soit aux confins de l’espace, au fond des océans ou n’importe où entre les deux, vous pourrez faire confiance aux vannes Swagelok pour vos applications critiques. Connues pour leur étanchéité et leur durabilité – qui sont le fruit de procédés de fabrication soigneusement contrôlés –, nos vannes restent fiables dans des applications où elles sont mises à rude épreuve. même après des années d’utilisation.

View Valves

スウェージロックのバルブの優れた設計および耐久性は、厳密な管理を行った材料の調達および製造工程から生み出されています。過酷なアプリケーションにおいて長年にわたって使用しても、その高いパフォーマンスは変わりません。スウェージロックでは、製造するすべてのバルブに対して厳格な試験を行い、品質基準を満たしていることを確認しています。そのためスウェージロックのバルブは、最終使用環境に欠かせない長期的なパフォーマンスを確実に発揮します。

スウェージロックのバルブは:

  • Swagelokチューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)をはじめ、さまざまなエンド・コネクションを選ぶことができます。
  • 使用環境や流体に合わせて、さまざまな材質を選ぶことができます。
  • 標準のクリーニング、高純度および超高純度(UHP)アプリケーション向けの特別なクリーニングのオプションに加えて、APIによる低排出認証付きの製品も取り揃えています。

お客さまのアプリケーションに適したバルブの選定、取り付け、メンテナンスに関する トレーニング、トラブルシューティングなどのサポートにつきましては、約200カ所のスウェージロック指定販売会社で形成される グローバル・ネットワーク をご利用ください。

バルブの動画を見る

バルブの選定やオペレーションについて問い合わせる

バルブのカテゴリー

プロセス・インターフェース・バルブ(DBB)

プロセス・インターフェース・バルブ(DBB)

狭いスペースでもプロセス配管システムから計装システムにスムーズに移行することができます。また、潜在的なリーク・ポイントの数を最小限に抑えることができます。

バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Swagelokボール・バルブ 60シリーズ

バルブ

スウェージロックは、ボール・バルブ、ベローズ・シール・バルブ、逆止弁、ダイヤフラム・バルブ、メータリング・バルブ、ニードル・バルブ、プロセス・インターフェース・バルブ、プラグ・バルブ、クイック・コネクツ、圧力逃がし弁など、産業用流体システム向けのバルブを幅広く取り揃えています。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.