text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Фитинги высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Фитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой обеспечивают безопасную и эффективную работу газовых и жидкостных систем в условиях высокой степени чистоты. Они идеально подходят для использования в полупроводниковом производстве и агрессивных химических средах.

Получить рекомендации о выборе PFA фитингов с развальцовкой

Фитинги Swagelok® из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой выполнены из формованного фторполимера. Наши фитинги обладают такими характеристиками, как прочность на разрыв, устойчивость к проницаемости, термостабильность, и обеспечивают герметичность соединений в промышленных газовых и жидкостных системах. Фитинги Swagelok из перфторалкокси (PFA) совместимы с другими изделиями сверхвысокой чистоты, в том числе клапаны и трубки, а также обеспечивают полностью интегрированную систему для работы с агрессивными средами. Предусмотрены различные формы и размеры, а именно прямые, угловые и тройниковые конфигурации. В зависимости от нужд применения, предлагаются стандартные корпуса из PFA с гайками из поливинилиденфторида (PVDF), а также в конфигурациях all-PFA и all-PVDF.

Оптимизируйте ваши системы

Технические характеристики

Номинальные параметры давления До 275 psig (18,9 бар ман)
Номинальные параметры температуры 75–350°F (23–176°C)
Корпус Перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты
Гайки поливинилиденфторид (PVDF) (стандартное исполнение), перфторалкокси (PFA) (опционально)
Торцевое соединение Размеры: от 1/8 до 1 дюйма
Конфигурации: Прямые отводы, колена, тройники, колпаки, заглушки, гайки, фитинги PVDF

Каталоги фитингов высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с развальцовкой и мелкой резьбой

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

継手の選定に関する詳細を見る

関連資料/コラム記事

希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社は、流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せています。
最先端科学で信頼できる流体システム・ソリューション

フィンランドの希釈冷凍機メーカーであるブルーフォース社が、量子コンピューターや実験物理学などに欠かせない流体システム部品やソリューションに関して、スウェージロックに信頼を寄せている理由を紹介します。

CNG自動車の充填ステーション
収益性が高い半導体ファブを建設するために

高品質な流体システム部品やアセンブリーを選定することで、半導体ファブの建設に要する時間の短縮と、施設のライフサイクル・コスト削減が実現する理由について紹介します。

スウェージロックの流体システム部品には、半導体製造環境に耐えうる材料を使用しています。
最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める

重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。

40年近く半導体業界のサプライ・チェーンに身を置いてきたカール・ホワイト氏に、半導体業界における進歩の過去、現在、そして未来について話を聞きました。
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来

半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.