Swagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU)
Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) von Swagelok® ermöglichen eine einfache Vormontage von Mutter- und Klemmringsätzen an Edelstahlrohren zur Herstellung zuverlässiger Rohrverbindungen.
Hilfe bei der Auswahl von HVSUSwagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) wurden entwickelt, um Mutter- und Klemmringsätze von Swagelok effizient und zuverlässig an Edelstahlrohren vorzumontieren. Diese Geräte mit pneumatischem Antrieb und elektronischer Steuerung arbeiten mit hochentwickelter Sensorik zum Starten und Stoppen des Prozesses, um konstante und präzise Vormontageergebnisse auch bei Anwendungen mit hohen Stückzahlen zu gewährleisten. Die lange Lebensdauer und der integrierte Zykluszähler unterstützen die vorbeugende Wartung und steigern so die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des HVSU-Vormontagegeräts.
Das auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Vormontagegerät kann Rohre der Größen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll sowie 6, 8, 10 und 12 mm aufnehmen, ohne dass zusätzliche Werkzeuge zum Wechseln zwischen den Größen erforderlich sind. Aufgrund dieser Flexibilität ist es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Effizienz und Präzision von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands bei der Installation von Rohrleitungen trägt das HVSU-Vormontagegerät zur Steigerung der Gesamtproduktivität bei und fördert sichere, leckagefreie Verbindungen.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Vormontagegeräts?
HVSU 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

实现复杂卡套管系统的三大技巧
了解使用手动卡套管弯管机的三大技巧可以帮助您实现泄漏点更少且流量更高的复杂卡套管系统。

如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机
学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。