text.skipToContent text.skipToNavigation
herramientas de preensamblaje

Herramientas de Preensamblaje Swagelok®

Las herramientas de preensamblaje Swagelok están diseñadas para agilizar la instalación de los racores para tubo Swagelok. Estas herramientas preensamblan las férulas en el tubo, lo que simplifica la instalación en espacios reducidos y agiliza el proceso cuando se necesitan muchos racores Swagelok.

Solicite Más Información

Las herramientas de preensamblaje Swagelok le ayudan a conseguir conexiones a tubo fiables y eficientes en las aplicaciones más exigentes. Hay disponibles varios tipos de herramientas de preensamblaje Swagelok para simplificar la instalación de los racores.

Vea Cómo Funcionan las Herramientas de Preensamblaje

Hable con un Especialista

Vormontagewerkzeug – Kategorien

Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU))

Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Vormontageköpfen (Multi-Head Swaging Unit (MHSU))

Die hydraulischen Vormontagegeräte von Swagelok® sorgen durch die Vormontage von Klemmringen für kürzere Installationszeiten und weniger Bedienerfehler.

Manuelles Vormontagewerkzeuge

Manuelles Vormontagewerkzeuge

Manuelle Vormontagewerkzeuge sind in vielen Größen erhältlich – für eine einfache Installation von Rohrverschraubungen bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))

Vormontagegerät für Großserien (High Volume Swaging Unit (HVSU))

Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) von Swagelok® ermöglichen eine einfache Vormontage von Mutter- und Klemmringsätzen an Edelstahlrohren.

Catálogos de Herramientas de Preensamblaje

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Utilizar la Unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables Swagelok
Utilizando una Unidad Hidráulica de Deformación Swagelok®

Vea cómo utilizar la unidad hidráulica de deformación con matrices intercambiables (MHSU) Swagelok para preensamblar conjuntos de férulas en tamaños de tubo específicos.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok
Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta

¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.