text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE 코어 호스

스웨즈락® PTFE 및 PFA 코어 호스

PTFE 코어 호스는 공정 스트림간 철저한 세정을 위한 배출성을 제공할 뿐 아니라 일반 및 특수 애플리케이션에서 시스템 유체의 안전한 이송을 위한 유연성과 화학적 호환성을 제공합니다.

View PTFE and PFA Core Hoses

Swagelok PTFE and PFA hoses are available in smooth bore, convoluted, and hybrid options to meet varying cleanliness, flexibility, and permeation resistance needs. All Swagelok PTFE and PFA hoses are pressure tested to ensure they meet our strict quality standards. Select hoses can be constructed with carbon black filled core materials to provide static dissipation.

PTFE hoses can be heat-treated, or “sintered”, to improve permeation resistance, reducing costs and safety risks related to gas leaks. We offer slow-sintered or post-sintered options that limit gas leakage substantially better than non-sintered hoses, and our post-sintered hoses’ gas permeation resistance is among the best in the industry.

Swagelok PFA hoses’ smooth-bore core and flexibility make them ideal for sanitary applications. A smooth inner wall provides less restricted flow and enhanced drainability for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.

Need help selecting the right hose?

Contact Local Specialists

PTFE/PFAコア・ホースのカテゴリー

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDA準拠が求められるサニタリー・アプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース、コンボルーティッド・タイプ

PTFEコア・ホース(コンボルーティッド・ボア・タイプ)は、軽量性、柔軟性、耐薬品性が求められるアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付きで、超高純度が求められる、かつ外部への透過が望ましくないアプリケーションに適しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Bシリーズは、耐薬品性および耐圧性に優れています。使用圧力範囲は真空~20.6 MPaで、カスタム・オプションもございます。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Fシリーズ

非金属性PTFEコア・ホース(ステンレス鋼繊維製ブレード付き)Fシリーズは つぶれに強く、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバーおよび繊維製ブレード付き)Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性に優れており、幅広いサイズおよびエンド・コネクションに対応します。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Tシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、304ステンレス鋼製ブレード・レイヤーで補強しています。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Xシリーズ

PTFEコア・ホース(304ステンレス鋼製ブレード付き)Xシリーズは、柔軟性耐薬品性に優れています。ホース径(呼び径)サイズ:1/4~1 インチ、使用圧力範囲:24.1 MPaで、カスタム・オプションもございます。

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 호스 관리 서비스 엔지니어

스웨즈락® 호스 자문 서비스

프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.

호스 관리 소개

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계

종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모는 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.

산업용 호스 교체 재질 고려사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 애플리케이션에 알맞은 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

산업용 호스 보강재 종류
올바른 호스 보강 선택하기

산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.

주름관 및 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 및 주름 없는 PTFE 코어 호스

주름관 및 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성과 배출성, 정밀 유동 제어 기능을 제공합니다. 특수한 애플리케이션들을 위해 정전기 소산, 카본블랙 충진 코어, FDA 인증 또는 ECE R110 대체연료 인증 호스가 공급 가능합니다. 옵션으로는 맞춤 호스 길이, 호스 커버 및 다양한 연결구가 있습니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。