カタログ
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — シール・キット
Größen 6 bis 25 mm und 1/8 bis 2 Zoll, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Messing und Sonderlegierungen, Auf/Zu- (2-Wege) und Umschalthähne (3-Wege), Selbständig nachstellende Sitzkonstruktion, Federbelastete, zweiteilige Spindelpackung
Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Swagelok® Rohrverschraubungen sowie NPT- und kegelige ISO-Gewindeanschlüsse; Abmessungen von 6 bis 12 mm sowie 1/8 bis 1/2 Zoll; Werkstoffe Messing und Edelstahl 316
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubungen oder NPT-Endanschlüsse; Edelstahl 316
Druckraten bis 413 bar (6000 psig); Durchflusskoeffizienten (Cv) von 4,0 bis 13,8; Metrische und zöllige Swagelok Rohrverschraubungen; ISO und NPT Rohrendanschlüsse lieferbar; Körper und Endanschlüsse aus Edelstahl 316.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| EP-P6T-K2 | Ethylen Propylen | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
| VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.