카탈로그
스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 — 역압(Back-Pressure) 레귤레이터
Die Serie KBP ist ein hochempfindlicher, Allzweck-Regler zur Kontrolle des Vordrucks in analytischen oder Prozesssystemen.
Druckregler
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
최대 입구 압력:
|
압력 조절 범위
|
포트
|
포트 구성
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KBP1E0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 3,4 bar (50 psig) | 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 제품 보기 |
KBP1F0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 제품 보기 |
KBP1F0D4A5A20000 | Edelstahl 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | D | 제품 보기 |
KBP1G0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 17,2 bar (250 psig) | 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 제품 보기 |
KBP1J0A4A5A20000 | Edelstahl 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) | 1/4 Zoll NPT-Innengewinde | A | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.