text.skipToContent text.skipToNavigation
Régulateurs de pression industriels Swagelok

Régulateurs de pression Swagelok®

Les régulateurs de pression industriels sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes fluides. Performants, fiables et constants, les régulateurs de pression Swagelok assurent une exploitation sûre et rentable des systèmes fluides. Avec des experts partout dans le monde et des spécialistes sur le terrain, Swagelok propose à la fois des produits de qualité et un savoir essentiel pour optimiser la pression dans des applications critiques, assurant ainsi la fiabilité des systèmes et une assistance aux professionnels de l’industrie dans le monde entier.

Découvrir le régulateur adapté à vos besoins

Les régulateurs de pression Swagelok garantissent aux professionnels de l’industrie des performances constantes, fiables et durables. Conçus, fabriqués, assemblés et testés selon des normes rigoureuses, les régulateurs Swagelok sont à l’image de la réputation de qualité irréprochable de la marque. Nous proposons une gamme complète de régulateurs capables de contrôler efficacement la pression avec des débits variés et dans des applications diverses, favorisant ainsi la sécurité, la fiabilité et la rentabilité des systèmes fluides.

Notre gamme comprend : des régulateurs pour l’instrumentation analytique (série K) pour contrôler précisément la pression dans le cadre d’essais ; des régulateurs de pression (régulateurs de process et série RHPS) pour les applications industrielles à grande échelle ; des régulateurs haut débit haute pureté (série HF) pour les process propres ; des vapodétendeurs (séries KEV et KSV) pour préparer des échantillons ; des centrales de commutation (série KCM) pour garantir un débit de gaz continu ; des régulateurs pour applications d’inertage utilisés pour sécuriser le stockage de fluides dangereux.

Les professionnels de l’industrie sont souvent confrontés à des problèmes de contrôle de la pression parce qu’un produit a été mal choisi. Nos conseillers possèdent l’expertise technique nécessaire pour vous aider à dimensionner des composants, choisir les bons matériaux, résoudre un problème sur site ou concevoir un système. Vous êtes ainsi assuré(e) de la fiabilité de vos systèmes fluides sous pression. Avec la gamme complète de régulateurs et l’aide des experts de Swagelok, vous pourrez atteindre vos objectifs en toute confiance.

Parler avec un spécialiste des régulateurs de pression

Druckregler—Kategorien

Domgesteuerte Vordruckregler

Domgesteuerte Vordruckregler

Steuern Sie Druckschwankungen aus vorgelagerten Prozessen mit wechselnden Durchflussanforderungen und schützen Sie so empfindliche Geräte.

Federbelastete Vordruckregler

Federbelastete Vordruckregler

Präzise Steuerung des Eingangsdrucks für eine gleichbleibende Prozessleistung in verschiedensten industriellen Anwendungen.

Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF

Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF

Effizientere Systemauslegung mit manueller Einstellbarkeit, hoher Durchflusskapazität und Korrosionsbeständigkeit für eine zuverlässige Gassteuerung.

Druckminderungsregler, domgesteuert

Druckminderungsregler, domgesteuert

Präzise und konsistente Regelung von Druckschwankungen – auch bei wechselnden Durchflussmengen oder Eingangsdrücken.

Druckminderungsregler, federbelastet

Druckminderungsregler, federbelastet

Mit federbelasteten Druckminderern sorgen Sie für eine zuverlässige Leistung in Verteilungs- und Zufuhrsystemen für Chemikalien und VE-Wasser. 

Druckminderungsregler, elektrisch beheizt

Druckminderungsregler, elektrisch beheizt

Elektrische Verdampfungsdruckregler sind ideal für die Verdampfung flüssiger bzw. die Beheizung gasförmiger Proben – für mehr Genauigkeit und Stabilität.

Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler

Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler

Entdecken Sie bei Swagelok hochmoderne Verdampfungsdruckminderer. Erreichen Sie eine präzise Druckregelung mit unserem vielfältigen Produktsortiment.

Gasflaschen-Umschaltregler

Gasflaschen-Umschaltregler

Sorgen Sie mit unseren hochwertigen Gasflaschenreglern und Umschaltreglern für eine sichere und effiziente Gasversorgung. Vertrauen Sie uns für zuverlässige Gaskontrolllösungen!

Druckregler zur Schutzgasüberlagerung

Druckregler zur Schutzgasüberlagerung

Entdecken Sie Swagelok-Tankbelüftungsreglerlösungen für präzise Druckregelung und zuverlässiges Gasmanagement in industriellen Prozessen.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

OEM-Wartungssätze mit medienberührten Komponenten, Schmiermitteln und Anleitungen für die Wartung von Druckreglern und zur Reduzierung von Ausfallzeiten.

Regler mit Rampenfunktion

Regler mit Rampenfunktion

Erfahren Sie mehr über den Druckregler von Swagelok für Wasserstofftankstellen und wie dieser eine sichere und präzise Gasdruckregelung gewährleistet.

 

Catalogues des régulateurs

Quels que soient vos besoins – maintenir la pression aval ou la pression amont à un certain niveau dans un environnement d’analyse ou d’instrumentation (série K), contrôler la pression dans un environnement industriel difficile (série RHPS), dans une application haute pureté avec des débits élevés (série HF) ou dans un système comportant des réservoirs de stockage de fluides dangereux (inertage), nous avons une configuration pour y répondre. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Abflachung einer Druckregler-Strömungskurve
So sorgen Sie für eine möglichst geringe Regeldifferenz

Druckabfall, d. h. die Abnahme des Ausgangsdrucks bei steigendem Durchfluss, kann bei allen Reglern ein Problem darstellen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Regeldifferenz bei einem Druckminderer minimieren können.

Beheizte Druckregler der Serie KEV
Beheizte Druckregler (Serie KEV)—Lösungen im Blickpunkt

Entdecken Sie, wie der zuverlässige beheizte Regler der Serie KEV von Swagelok® für analytische Probenahmesysteme auf Änderungen der Bedienereingaben, der Umgebungstemperaturen und anderer Betriebsbedingungen reagiert, um eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung zu liefern.

Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen

Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.

Druckregler von Swagelok

Von Labortischen über Produktionsanlagen bis hin zu kommerziellen Tankstellen spielen industrielle Druckregler eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Fluide bei optimalem Druck zu halten und zu transportieren. Wenn der Druck bei diesen Anwendungen nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden kann, kann dies Testergebnisse verfälschen, Prozesse stören, Geräte beschädigen und Mitarbeiter gefährden. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Regler in Ihrem System das Druckniveau über eine lange Betriebsdauer hinweg konstant und genau aufrechterhalten—und das ohne häufige Wartung, Reparatur oder Austausch.

Die Druckregler von Swagelok bieten die konstante, präzise und dauerhafte Leistung, die für den sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb von Fluidsystemen erforderlich ist.

Den richtigen Druckregler finden

Funktionsweise von Druckreglern

Swagelok hat Experten für Fluidsysteme in autorisierten Vertriebs- und Servicezentren auf der ganzen Welt, die vor Ort Unterstützung bei der Wahl zwischen federbelasteten, dombelasteten oder einer der vielen anderen verfügbaren Reglerkonfigurationen bieten. Diese Experten können auch bei der Diagnose von Reglerproblemen helfen und Fluidsysteme mit Reglern, z. B. ein Gasverteilungssystem, anpassen und bauen.

Erfahren Sie mehr über diese Dienstleistungen und die entsprechenden Schulungen von Swagelok

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.