Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge — Vormontagewerkzeuge
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge — Vormontagewerkzeuge
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-400GA | - | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-600GA | - | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-810GA | - | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.