Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL — Flexible Metallschläuche Serie FL
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Schlauch mit Metallinnenschlauch — Flexible Metallschläuche, Serie FL — Flexible Metallschläuche Serie FL
Entgegnen Sie hohen Temperaturen, Vakuum, Mitteldruck oder korrosiven Umgebungen mit einer Vielfalt an Edelstahl- und Edelstahlummantelten Schläuchen von Swagelok..
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-FL4TA4TA4-12 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
SS-FL4TA4TA4-24 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
SS-FL4TA4TA4-36 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
SS-FL4TA4TA4-48 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
SS-FL8TA8TA8-12 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
SS-FL8TA8TA8-24 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
SS-FL8TA8TA8-36 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.