円周溶接機
以下の仕様の円周溶接機を取り揃えています:
- 最大出力電流値:200 A
- 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)
- 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現するパワー・サプライ
- 溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するマス・フロー・コントローラー内蔵
- 質量:約23 kg
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
고정기(Fixture) 및 콜릿(Collet) — Schweißkopf-Fixierblöcke
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)SWS-8MFA-04 Serie 8 1/4 Zoll SWS-4MFB-04 Serie 4 1/4 Zoll -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-DRP-PAPER - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
SWS-M200-WH-ADPTR - - -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Spannblöcke
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)CWS-10TFB Serie 10 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll CWS-5TFB Serie 5 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/ 8 Zoll -
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Rohr-Spannbacken
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)CWS-10UCI-12 Serie 10 3/4 Zoll CWS-10UCI-16 Serie 10 1 Zoll CWS-5UCI-04 Serie 5 1/4 Zoll CWS-5UCI-08 Serie 5 1/2 Zoll CWS-10UCI-08 Serien 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - CWS-5UCI-02 Serie 5 1/8 Zoll CWS-5UCI-06 Serie 5 3/8 Zoll CWS-5UCI-10 Serie 5 5/8 Zoll K-11108 Serie 5 - SWS-WHEC-D-35 Serie 5 - K-11132 Serie 5 - K-SWS-5H-RTR-GEAR - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5FVCR-04 Serie 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5FSP1 Serie 5 - CWS-5FSP2 Serie 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5MWCI-04 Serie 5 1/8 Zoll und 1/4 Zoll; 6 mm CWS-5MWCI-06 Serie 5 8 und 10 mm 3/8 Zoll CWS-5MWCI-08 Serie 5 1/2 Zoll und 12 mm -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5CG Serie 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5PLEN Serie 5 -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間