カタログ
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-16-CP | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-2-CP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-4-AN-CP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | AN Innengewinde 37° | - | - | 製品を見る |
SS-4-CP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-6-CP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
SS-8-CP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.