text.skipToContent text.skipToNavigation
Liquide détecteur de fuites Snoop

Détecteurs de fuites Swagelok®

Les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop contribuent à éviter des pertes coûteuses et de possibles problèmes de sécurité en facilitant la détection de fuites de gaz dans des endroits difficiles d’accès grâce à la formation prolongée de bulles.

Afficher les détecteurs de fuites

Des gaz qui fuient peuvent coûter cher à remplacer, nuire au rendement des processus de production et avoir de graves conséquences en matière de sécurité. C’est pourquoi nous proposons les liquides détecteurs de fuites Snoop® et Real Cool Snoop Swagelok®.

Les liquides Snoop et Real Cool Snoop aident à détecter des fuites de gaz dans des zones difficiles d’accès. Des bulles apparaissent de manière prolongée même pour de très petites fuites ou sur des surfaces verticales dans des milieux dont la température et comprise entre –54 et 93°C (–65 tet 200°F). Un tube d’inspection flexible permet d’atteindre les zones difficiles d’accès. Les deux types de liquides détecteurs de fuites se nettoient à sec, sans laisser de taches. Ils contiennent également un inhibiteur de corrosion pour protéger davantage vos composants, mais ne contiennent ni composés à base de chlore ou d’ammonium, ni amines aliphatiques. Comme indiqué dans le catalogue, ils répondent aux exigences de performance de plusieurs normes.

Besoin d’aide pour détecter des fuites ?

Découvrez nos services de détection des fuites de gaz comprimé.

Vous avez des questions sur les liquides détecteurs de fuites ?

Contacter des spécialistes locaux

Lecksuchmittel – Kategorien

Lecksuchflüssigkeiten

Lecksuchflüssigkeiten

Die Swagelok®-Lecksuchflüssigkeiten für Temperaturen von –54 bis 93 °C (–65 bis 200 °F) finden Gaslecks in schwer zugänglichen Bereichen.

Catalogues des détecteurs de fuites

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de détection des fuites Swagelok

Services de détection des fuites de gaz comprimé

Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.

En savoir plus sur les services de détection des fuites

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection des fuites de gaz comprimé Swagelok
Études de cas sur la détection des fuites

Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Réparation des fuites dans des systèmes fluides
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Des fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques

Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.