text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 볼 밸브

Swagelok® 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브

Swagelok 볼 밸브와 플러그 밸브는 거의 모든 산업에 대응하는 포괄적인 유체 차단 솔루션을 제공합니다.

볼 밸브 | 애플리케이션에 적합하게 선택 및 구성된 신뢰성 높은 차단 밸브
플러그 밸브 | 안정적인 저 토크 작업을 지원하는 경제적이고 신뢰성 높은 차단 솔루션

모든 볼 밸브 및 플러그 밸브 보기

Swagelok 볼 밸브는 비산 누출을 억제할 수 있으며 광범위한 애플리케이션에 사용 가능합니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 구성이 있습니다.

Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질로 공급 가능합니다.

적합한 볼 또는 플러그 밸브를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 밸브 비디오 보기

Ball and Plug Valve Categories

Multipurpose Ball Valves, AFS Series

Multipurpose Ball Valves, AFS Series

Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.

One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G and 40 Series

One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G and 40 Series

One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.

Plug Valves

Plug Valves

Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

볼, 1/4회전, 플러그 밸브와 최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 예비 부품 및 액세서리로 성능과 수명을 보장할 수 있습니다.

Three-Piece Process/Instrumentation Ball Valves, 60 Series

Three-Piece Process/Instrumentation Ball Valves, 60 Series

Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.

Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series

Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series

Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

다양한 몸체의 기계 잠금식 엔드 스크류 구조인 이 관통 유로형 볼 밸브는 양방향 유동, 대유량, 내식성을 제공합니다.

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 최대 6000 psig의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

이중 양압 차단을 지원하는 중압 더블 블록 & 블리드 밸브는 최대 20,000 psig의 압력까지 신뢰성 높은 밀폐를 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

컴팩트 Swagelok® CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 중압 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

Swagelok® FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 양압 차단 기능을 제공합니다.

볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.