text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión Serie FKB

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión (Serie FKB) Swagelok®

Las válvulas de bola Swagelok serie FKB de media presión ofrecen un cierre consistente en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig) y tienen un diseño avanzado que reduce el desgaste del cierre, mejorando la fiabilidad.

Más Información Sobre Válvulas Serie FKB

El avanzado diseño de la válvula de bola Swagelok serie FKB reduce el desgaste del cierre y mejora la fiabilidad de las conexiones en todo el rango de presiones existentes (hasta 1378 bar o 20.000 psig) y temperaturas. La bola tipo trunnion tiene un innovador diseño autocompensado que permite un rendimiento estanco y un diseño de vástago montado por el interior que elimina la posibilidad de expulsión del vástago, protegiendo a los operarios.

Las válvulas serie FKB están disponibles con conexiones finales NPT hembra y conexiones finales mediante accesorios Swagelok de media presión, que reducen el tiempo y los costes de instalación de la válvula, a la vez que ofrecen una robusta sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Las válvulas serie CTB están disponibles en configuraciones de dos vías (bidireccionales) o de tres vías (puerto de entrada común o inferior) con coeficientes de caudal que van de 0,44 a 11,3. Pueden configurarse con un actuador neumático conforme a la norma ISO 5211 y para la certificación de bajas emisiones según la norma API 641.

Hay tres tamaños de orificio disponibles (series 6FKB, 8FKB y 12FKB) y los tamaños de las conexiones finales van de 1/4 pulg. a 1 pulg. Las opciones de montaje incluyen el montaje en panel utilizando una tuerca de panel opcional, dos pernos a través de un panel en la parte superior del cuerpo de la válvula, o la instalación a través de los orificios de montaje del cuerpo con patrones de pernos dobles para la sustitución de la válvula en un equipo original.

Especificaciones de la Válvula Serie FKB

Presión de Servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura –17 a 121°C (0 a 250°F)
Coeficiente de Caudal 0,44 a 11,3
Conexiones Finales Tipo: Racores para tubo Swagelok de media presión Serie FK o NPT
Tamaño: 1/4 a 1 pulg.
Configuración: Apertura y cierre (dos vías), conmutación (tres vías)
Actuación: Manual o neumática
Tamaños de Orificios: 5,31 mm (0,209 pulg.); 9,52 mm (0,375 pulg.), 14,2 mm (0,560 pulg.)

Encuentre las válvulas correctas para sus aplicaciones siguiendo el método STAMPED.

Vea Cómo Funciona

FKB Series Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Swagelok-Rohrverschraubungen der Serie FK
13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries

Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.