VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터 — 90° 엘보우
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 수나사 코넥터 — 90° 엘보우
스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다.
VCO® O-링양면 접속 밀폐 피팅
1/8~1인치 크기; 316 또는 316L 스테인리스강;튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4-VCO-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-9-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
SS-4-VCO-9P-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Просмотр изделия |
SS-8-VCO-9-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.