text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные фитинги — Редуцирующие переходники

Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1 дюйма
  • Ниппели, переходники, втулки, соединительные муфты, угольники с внутр. и наружн. резьбой
  • Нерж. сталь 316, углеродистая сталь, латунь, 6Mo, сплав 625, сплав 825 и сплав 2507
  • Макс. давление от 1261 фунта на кв. дюйм, ман. (87 бар) до 13 900 фунтов на кв. дюйм, ман. (957 бар)

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Filtrar por:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
  • # de Pieza
    Material del Cuerpo
    Tamaño conexión 1
    Tipo de conexión 1
    Tamaño conexión 2
    Tipo de conexión 2
Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.