Probenahmezylinder — Einseitig offene Zylinder
Erhältliche Zylinder mit den folgenden Spezifikationen:
- 150, 300 und 500 cm3 Größen
- Komponenten aus Edelstahl 304L
- –65°F (–53°C) bis 850°F (454°C)
- 500 psig (34,4 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
- DOT-4B 500 konforme Zylinder werden hydrostatisch mit mindestens 69 bar (1.000 PSIG) geprüft
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Einseitig offene Zylinder — Miniatur-Probenentnahmezylinder
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4CS-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - -
Einseitig offene Zylinder — DOT-konforme Zylinder von Swagelok
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2304L-05SF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 304L-05SF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden