Cylindres d’échantillonnage Swagelok®
Swagelok propose un vaste choix de cylindres d’échantillonnage métalliques conformes à diverses normes régissant le transport de produits chimiques. Faciles à nettoyer, ces cylindres métalliques robustes empêchent également les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.
Voir des cylindres d’échantillonnageAvec les cylindres d’échantillonnage métalliques Swagelok®, vous avez l’assurance de préserver l’intégrité de votre produit et de protéger les personnes qui manipulent les récipients contenant des produits chimiques pendant leur transport. Nous proposons une large sélection de cylindres pour transporter des produits chimiques, qui sont conformes aux normes du ministère américain des Transports (DOT), aux normes Transport Canada et à la directive relative aux équipements sous pression transportables (DESPT).
Ces cylindres sont caractérisés par une épaisseur de paroi constante, une surface interne lisse au niveau du goulot pour faciliter le nettoyage, et des parois épaisses au niveau des raccordements qui résistent à l’évasement. Les cylindres Swagelok sont compatibles avec les modules d’échantillonnage instantané Swagelok® et peuvent être traversés en permanence par le fluide du process en vue d’une analyse ultérieure.
Notre offre :
- Des cylindres d’échantillonnage à simple extrémité, à double extrémité et miniatures
- Des cylindres d’une capacité de 10 à 3785 cm3 (1 gal)
- Des cylindres fabriqués dans des matériaux divers – acier inoxydable 304L, 316, 316L, alliage 400
- Des produits aptes à supporter des pressions de services pouvant atteindre 344 bar (5000 psig)
- Un choix d’options comprenant des vannes intégrées, des tubes de remplissage et des revêtements spéciaux
Il est primordial de mettre en place un programme de maintenance des cylindres d’échantillonnage afin de protéger votre personnel d’incidents causés par des cylindres usés ou endommagés. Jetez un œil aux questions les plus courantes qui nous parviennent concernant la maintenance des cylindres d’échantillonnage. Spécialiste de l’intégration et des applications chez Swagelok, Matt Dixon précise ce qu’est la compression de la phase gazeuse et explique comment prélever des échantillons en toute sécurité.
Besoin d’un complément d’information sur les cylindres d’échantillonnage ?
Probenahmezylinder—Kategorien
Beidseitig offene Zylinder
Beidseitig offene Probenzylinder sind in unterschiedlichen Größen sowie aus Edelstahl 304L oder 316L erhältlich.
Einseitig offene Zylinder
Einseitig offene Probenzylinder sind langlebige und druckbeständige Metallzylinder, die verhindern, dass Proben während der Probenahme freigesetzt werden.
Ersatzteile und Zubehör
Tragegriffe, T-Stücke für Berstscheiben und Füllrohradapter für sämtliche Vorgänge rund um Probenzylinder.
Catalogues des cylindres d’échantillonnage
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Zylinder mit beidseitigen Anschlüssen in Edelstahl 304L und 316L; Zylinderventile; Berstscheibeneinsätze und Berstscheiben-T-Stücke; Zubehör für Probeentnahmezylinder
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Swagelok® Sampling System Training
Learn to design effective sampling systems and diagnose and eliminate issues with existing systems, increasing accuracy and efficiency, and reducing costs. Gain valuable knowledge from seasoned instructors, each with over 30 years’ experience, no matter your industry or level of experience.
Explore Sampling TrainingSwagelok Resources Curated for You
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with compromised samples.
Grab Sampling 101: Reducing Plant Costs
Grab sample systems allow for safe, efficient sample captures—validating your product’s chemical composition. Learn how to improve your closed loop system’s reliability while reducing plant costs with basics from the experts at Swagelok.
Boost Quality by Selecting the Right Grab Sampling System
Learn how to select the right grab sampling system and other grab sampling basics and best practices to ensure end product quality from Swagelok.
How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies
There are several common fluid systems that successful plant operation depends on and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources.