text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 voies série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1 1/4 po

2-way 60 Series ball valve, 1 1/4 in. FNPT ends, 316 SS body, reinforced PTFE seats, lever handle, 1500 psig rating, swing-out design for easy maintenance.

Réf. pièce : SS-67TF20

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 90
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Matériau des joints de bride Élastomère fluorocarboné FKM
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Pression nominale à température ambiante 1500 PSIG À 100°F / 103 BAR À 37°C
Matériau du siège PTFE renforcé
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Général
Matériau de palier de tige Alliage X750
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Configuration droite, 2 voies

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 voies série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1 1/4 po

Réf. pièce : SS-67TF20
Afficher le catalogue

2-way 60 Series ball valve, 1 1/4 in. FNPT ends, 316 SS body, reinforced PTFE seats, lever handle, 1500 psig rating, swing-out design for easy maintenance.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Spécifications

SS-67TF20 — Vanne à boisseau sphérique 3 voies série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, filetage NPT femelle 1 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 90
Matériau des fixations Acier inoxydable 316
Matériau des joints de bride Élastomère fluorocarboné FKM
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Levier
Certification faibles émissions Oui
Pression nominale à température ambiante 1500 PSIG À 100°F / 103 BAR À 37°C
Matériau du siège PTFE renforcé
Matériau de ressort de siège Acier inoxydable 316
Catégorie d'usage Général
Matériau de palier de tige Alliage X750
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-62TF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-63TF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-63TS10 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-63TS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
B-65TF12 Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
B-65TF16 Messing 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
S-65TF16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-62EF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-62PS4-5228 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-62TF4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-62TF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-62TS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS4-JK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS4-JLK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6-JK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-62TS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-62TSC8 316 Stainless Steel 1/2 in. Sanitary Clamp Fitting 1/2 in. Sanitary Clamp Fitting Afficher le produit
SS-62TVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-62TW6T35-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Extension 3/8 in. Tube Extension Afficher le produit
SS-63ES8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63PF8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63PS8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-63TS10 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12-JK 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS16MM 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-E 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-T 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TSW12T 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-63TSW8P 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-63TSW8T 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-63TVCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-65TF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-65TF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female ISO Tapered Thread 1 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-65TS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS16-SC11 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS25MM 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TSC16 316 Stainless Steel 1 in. Sanitary Clamp Fitting 1 in. Sanitary Clamp Fitting Afficher le produit
SS-65TSW12P 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Socket Weld 3/4 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-65TSW16P 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Socket Weld 1 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-65TSW16T 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-67TF24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female NPT 1 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-67TS24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-67TSW24P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pipe Socket Weld 1 1/2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-68TF32 316 Stainless Steel 2 in. Female NPT 2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-68TSW32P 316 Stainless Steel 2 in. Pipe Socket Weld 2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.