시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
전위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 나일론 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 5/8인치 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-1013-1 | Messing | 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-103-1 | Messing | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-10M3-1 | Messing | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1213-1 | Messing | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-12M3-1 | Messing | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1413-1 | Messing | 7/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-1613-1 | Messing | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-1813-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-4M3-1 | Messing | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-6M3-1 | Messing | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-813-1 | Messing | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-8M3-1 | Messing | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-623-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-103-1 | PTFE | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-603-1 | PTFE | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.