text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de acero inox. 304L con dos conexiones 1/4 pulg. NPT hembra, 2250 cm3, 124 bar (1800 psig)

Referencia #: 304L-HDF4-2250

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Volumen/información del Cilindro 2250 cm3
Máxima Temperatura, °F (°C) 800 (426)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Pruebas DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Cilindros de conformidad con DOT

Contención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de acero inox. 304L con dos conexiones 1/4 pulg. NPT hembra, 2250 cm3, 124 bar (1800 psig)

Referencia #: 304L-HDF4-2250
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cilindros de conformidad con DOT
Contención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense.

Especificaciones

304L-HDF4-2250 — Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de acero inox. 304L con dos conexiones 1/4 pulg. NPT hembra, 2250 cm3, 124 bar (1800 psig)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Volumen/información del Cilindro 2250 cm3
Máxima Temperatura, °F (°C) 800 (426)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Pruebas DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-HDF2-40 Edelstahl 304L 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-1000 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-1000T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-1GAL Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-300 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-300-T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-400 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-50 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-500-T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF4-75 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF8-1000 Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF8-1GAL Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
304L-HDF8-2250 Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
316L-50DF4-150 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
316L-50DF4-300 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
316L-50DF4-500 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
316L-HDF4-1000 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
316L-HDF4-150 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
316L-HDF4-300 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
316L-HDF4-300-12457 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT-Innengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde Ver producto
316L-HDF4-500 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.