text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 23,6, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

Код изделия: SS-QF12-B-12PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/4 po
Тип соединения 1 Filetage NPT mâle
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 26,0 en association avec une tige
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Élastomère fluorocarboné FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Серия QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 23,6, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

Код изделия: SS-QF12-B-12PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

SS-QF12-B-12PM — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 23,6, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde

Атрибут Значение
Материал корпуса Acier inoxydable 316
Процедура очистки Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Размер соединения 1 3/4 po
Тип соединения 1 Filetage NPT mâle
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 26,0 en association avec une tige
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Élastomère fluorocarboné FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 PSIG À 400°F / 6,8 BAR À 204°C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 PSIG À 70°F / 275 BAR À 21°C
Серия QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.