text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Referencia #: SS-QTM4A-B-4PM

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.4 cm3
Material del Cuerpo Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Cv Máximo 1.4 - If coupled with a DESO stem, 1.4 - If coupled with a SESO stem
Lubricante Krytox 240AC Grease
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Serie QTM4
Derrame 0.2 cm3
Pruebas 0.4 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Referencia #: SS-QTM4A-B-4PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
La integridad de los sistemas, mejorada con los enchufes rápidos Swagelok con juntas de PTFE encastradas para aumentar la protección, químicamente compatibles con muchas sustancias químicas utilizadas en aplicaciones peligrosas.

Especificaciones

SS-QTM4A-B-4PM — Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.4 cm3
Material del Cuerpo Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 in.
Tipo de conexión 1 Male NPT
Cv Máximo 1.4 - If coupled with a DESO stem, 1.4 - If coupled with a SESO stem
Lubricante Krytox 240AC Grease
Material de la junta tórica PTFE
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Serie QTM4
Derrame 0.2 cm3
Pruebas 0.4 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.