|
Conector hembra Swagelok de latón, 1/4 pulg. OD x 1/8 pulg. NPT hembra
부품 번호: B-400-7-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
ПрямыеПрямой соединитель с внутренней резьбой формирует герметичное соединение трубки с резьбовыми элементами для критически важного оборудования. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector hembra Swagelok de latón, 1/4 pulg. OD x 1/8 pulg. NPT hembra
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Прямые
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
B-400-7-2 — Conector hembra Swagelok de latón, 1/4 pulg. OD x 1/8 pulg. NPT hembra
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Материал корпуса | Latón |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 pulg. |
| Тип соединения 1 | Racor Swagelok® |
| Размер соединения 2 | 1/8 pulg. |
| Тип соединения 2 | NPT hembra |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT-Innengewinde | 제품 보기 |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-1010-7-6 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-1010-7-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-1210-7-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-12M0-7-4RT | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 제품 보기 |
| B-1410-7-12 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-1810-7-16 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-200-7-2 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-200-7-4 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-400-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-400-7-4RG | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 제품 보기 |
| B-400-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-400-7-8 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-600-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-600-7-4RT | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 제품 보기 |
| B-600-7-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-600-7-8 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| B-6M0-7-4RG | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 제품 보기 |
| B-810-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| S-1210-7-12 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| S-810-7-8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-100-7-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-100-7-4 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-7-12 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-7-6 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-1010-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1210-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-0007 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M20 x 1.5 | めねじゲージ | 제품 보기 |
| SS-1410-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-15M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-1610-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-16M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-18M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-2000-7-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-200-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-200-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-200-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-200-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-20M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-22M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-22M0-7-12RP | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-2400-7-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-25M0-7-16RP | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-300-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-3M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-500-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-810-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-810-7-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行ねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。