|
VCO-Einschraubkörper, Edelstahl, 1 Zoll VCO-Anschlus x 1 Zoll NPT-Außengewinde
型番: SS-16-VCO-1-16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。 ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Swagelok ® VCO ® -Verbindungen Installationsanleitung: Körper ohne Schweißanschlüsse
仕様
SS-16-VCO-1-16 — VCO-Einschraubkörper, Edelstahl, 1 Zoll VCO-Anschlus x 1 Zoll NPT-Außengewinde
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1 インチ |
| コネクション1 タイプ | VCO® Oリング面シール継手用 |
| コネクション2 サイズ | 1 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 製品を見る |
| SS-12-VCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-12-VCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-16-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-4-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-6-VCO-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
| SS-8-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCO-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
| SS-8-VCO-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.