VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok
Die mühelos zu montierenden VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok sind im Verschraubungskörper mit einer Metall-Elastomer-Dichtung versehen. Sie sind für müheloses, schnelles und leckagefreies Verbinden von Rohrleitungen, Rohren und geschweißten Systemen konstruiert und eignen sich auch für den Einsatz in hochreinen Systemen.
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring anzeigenDie VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring eignen sich für den Einsatz unter hohem bis kritischem Vakuumdruck sowie in vielen unterschiedlichen Temperaturbereichen. Der vollständig im Verschraubungskörper verkammerte und zur Abdichtung erforderliche O-Ring sorgt für höchste Effizienz, während die glatte Oberfläche des Stutzens eine positive Abdichtung erleichtert. O-Ringe sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.
Unsere Vakuum-Verschraubungen mit O-Ring (VCO®) lassen sich einfach und schnell montieren. Damit sind sie die ideale Wahl für einen raschen Bauteilersatz oder für Anwendungsumgebungen, in denen eine häufige Wartung erforderlich ist. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht darüber hinaus eine einfache Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen und macht keinen Versatz in axialer Richtung erforderlich. Die VCO®-Verschraubungen sind auch mit hochreinen Anwendungen kompatibel. Denn die Konstruktion dieser Verschraubung weist eine geringere Einschlussfläche auf und ist reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?
Catégories de raccords VCO®
Connecteurs femelles
Disponibles dans des dimensions diverses, les connecteurs femelles avec raccord VCO à une extrémité créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.
Connecteurs mâles
Ces connecteurs mâles possèdent un joint torique maintenu dans une rainure située sur la face du connecteur et qui va créer un joint étanche en venant s’appuyer contre la surface de l’embout.
Embouts
Ces embouts viennent comprimer le joint torique pour assurer une étanchéité parfaite et la déformation nécessaire au bon fonctionnement du joint.
Passe-cloisons
Conçus pour s’adapter à des espaces divers, ces raccords passe-cloison créent un joint étanche au vide sur une large plage de température.
Pièces détachées et accessoires
Assurez-vous d’une fiabilité et de performances optimales pour vos systèmes fluides avec nos composants de qualité.
Unions
Raccords union à étanchéité de surface avec joint torique VCO® – tés, coudes à 90°, droits – pour former des raccordements étanches dans des applications critiques. Disponibles dans plusieurs matériaux et diamètres.
VCO-Verschraubungen mit O-Ring—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Dimensions de 1/8 à 1 po, Acier inoxydable 316 ou 316L, Raccords pour tubes, NPT, filetage SAE et à souder
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.