|
스테인리스강 ANSI 플랜지 어댑터, 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅, NPS 3/4인치, 클래스 600
부품 번호: SS-810-F12-600
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형스웨즈락 튜브 피팅이 가공되어 있는 플렌지로 파이프에서 튜빙으로 완만하게 전환되어 연속적인 흐름이 가능합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 ANSI 플랜지 어댑터, 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅, NPS 3/4인치, 클래스 600
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
사양
SS-810-F12-600 — 스테인리스강 ANSI 플랜지 어댑터, 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅, NPS 3/4인치, 클래스 600
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 2 크기 | NPS 3/4인치 |
| 연결구 2 종류 | ANSI 플랜지, 클래스 600 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-1210-F12-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-1210-F12-300 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
| SS-1210-F12-600 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | 제품 보기 |
| SS-1210-F16-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-12M0-F12-600 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | 제품 보기 |
| SS-12M0-F32-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-12M0-F32-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | 제품 보기 |
| SS-12M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-12M0-F8-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
| SS-1610-F16-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-1610-F16-300 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
| SS-1610-F16-600 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | 제품 보기 |
| SS-1610-F32-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-600-F8-150 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-600-F8-300 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | 제품 보기 |
| SS-810-F12-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-810-F12-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
| SS-810-F16-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-810-F16-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
| SS-810-F16-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | 제품 보기 |
| SS-810-F32-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-810-F8-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
| SS-810-F8-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
| SS-810-F8-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 600 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.