text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 8 mm Swagelok Rohrverschraubung, V-Spindel

型番: SS-1VS8MM

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 8 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.37
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ V型
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型、V型ステム

ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 8 mm Swagelok Rohrverschraubung, V-Spindel

型番: SS-1VS8MM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、V型ステム
ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

仕様

SS-1VS8MM — Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 8 mm Swagelok Rohrverschraubung, V-Spindel

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 8 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.37
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ V型
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-1VF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-1VM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-1VS4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-1VS6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-1VS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
M-1VS8 Alloy 400 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-18VS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-1VM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-1VM4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VS4-PK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VS6-PK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-20VF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-20VF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 製品を見る
SS-20VM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-20VM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-20VS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-26VF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-26VF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-26VM8-F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-26VM8-F8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-26VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-26VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-OVM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-OVM2-BKB Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-OVS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。