|
Manguito largo VCR de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/2 x 0,049 pulg. TBW, Extensión de 19,1 mm (0,75 pulg.), Limpieza SC-01
Referencia #: 6LV-8-VCR-3-8TB7P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguitos LargosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito largo VCR de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/2 x 0,049 pulg. TBW, Extensión de 19,1 mm (0,75 pulg.), Limpieza SC-01
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos Largos
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Especificaciones
6LV-8-VCR-3-8TB7P — Manguito largo VCR de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/2 x 0,049 pulg. TBW, Extensión de 19,1 mm (0,75 pulg.), Limpieza SC-01
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inox. 316L VAR |
| Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope |
| Característica | Electropulido |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Ver producto |
| 316L-8-VCR-3A | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Ver producto |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7 | Edelstahl 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-12-VCR-3-12TB7P | Edelstahl 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-16-VCR-3-16TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-2-VCR-3-2TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-02205 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-02205P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-2TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB3P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-6MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-3-8MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 8 mm | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-12MTB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 12 mm | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-4TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-6TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB2P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB3P | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-8-VCR-3-8TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| HC22-4-VCR-3-4TB2 | Alloy C-22 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| HC22-4-VCR-3-4TB7 | Alloy C-22 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.