Filtres Swagelok®
En éliminant les contaminants liquides ou particulaires des systèmes fluides industriels, les filtres Swagelok contribuent à la fiabilité des systèmes et favorisent une production plus homogène et conforme au cahier des charges.
Voir des filtresLes filtres Swagelok® piègent et retiennent des particules en des points critiques des systèmes fluides industriels chargés de transférer des liquides ou des gaz. Ils retiennent des particules qui pourraient endommager des composants essentiels, nuire à la fiabilité des opérations d’échantillonnage et d’analyse, rendre une production non conforme au cahier des charges ou causer d’autres problèmes en aval.
Nous fabriquons des filtres de qualité – filtres à particules coalescents, en ligne et en T, filtres haute pureté et très haute pureté – pour une utilisation avec des liquides ou des gaz. Nos filtres pour systèmes fluides industriels sont proposés avec toutes sortes d’éléments filtrants et des pores aux dimensions nominales diverses. Si vous avez besoin que les fluides de vos systèmes soient filtrés avec efficacité pour éviter des contaminations ou des problèmes d’écoulement causés par des particules, optez pour les filtres Swagelok.
Découvrez la fonction des filtres dans les systèmes fluides industriels, les différents types de filtres disponibles, les endroits où les installer ainsi que les bonnes pratiques d’installation et d’entretien à observer.
Besoin d’un complément d’information pour choisir un filtre ?
Filter—Kategorien

Ersatzteile und Zubehör
Steigern Sie die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Filtrationssysteme mit unseren hochwertigen und präzisen Ersatz- und Zubehörteilen.

Koaleszenzfilter
Die Koaleszenzfilter bieten eine effiziente Filtration von Luft- und Gasströmen und entfernen Aerosole, Wasser und Öl, um empfindliche Geräte zu schützen.

Partikelfilter
Filtern Staub, Schmutz und Rost aus Flüssigkeiten und Gasen, sind dank austauschbarer Elemente leicht zu warten und bieten einen minimalen Druckabfall.

Ultrahochreine Gasfilter
Das Filtrationssystem mit Aluminiumoxid-Element und Gehäuse aus 316L-Edelstahl ist für hochreine Umgebungen sowie hohe Durchflüsse und Drücke ausgelegt.
フィルターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Entfernen Systemverunreinigungen, Für Gas- und Flüssigkeitsanwendungen geeignet, Endanschlüsse 3 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll, Werkstoffe Edelstahl und Messing
Membralox® Keramikfiltriertechnik; Echte Swagelok® VCR® Fittings für stirnseitige Abdichtung; Partikelentzug größer als 99,9999999 % bei 0,003 μm und maximalem Durchfluss; Durchfluss bis zu 2700 std L/min
Koaleszenz- oder Partikelfiltrierung; Entwickelt für On-Line Prozessanalysegeräte; Einfacher Elementaustausch; 6 mm, 1/8 Zoll und 1/4 Zoll Endanschlüsse

スウェージロックのフィールド・エンジニアリング
流体システムやサンプリング・システムのトラブルシューティングおよび最適化が必要ですか?スウェージロックのフィールド・エンジニアのグローバル・ネットワークをご活用ください。
フィールド・エンジニアに相談する関連資料/コラム記事

導入事例:Lightfoot Defence社の戦闘機
軍事用冷却技術の大手企業Lightfoot Defence社は、現代の主力戦闘機のひとつ「ユーロファイター」向けの画期的なソリューションをスウェージロックと共同開発しました。先端技術を駆使したLightfoot Defence社の冷却装置の裏には、スウェージロックの流体システム・コンポーネントがありました。

分析精度の維持に欠かせない3つのルール
今回は、分析器の精度低下や、時間とコストの損失をもたらす、サンプリング・システムのパフォーマンスに関する3つの共通課題を克服する方法を紹介します。

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

分析サンプリング・システムに関するQ&A
スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・マネジャー、マイク・フロストが、一般的な分析サンプリング・システムの問題に関する質問に答え、問題を回避する方法に関するアドバイスを行います。