Probenahmezylinder
Erhältliche Zylinder mit den folgenden Spezifikationen:
- 10 bis 3785 cm3 Größen
- Edelstahl 316L oder 304L, Alloy 400
- –65°F (–53°C) bis 850°F (454°C)
- 1.800 psig (124 bar) bis 5.000 psig (344 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Ersatzteile und Zubehör — Füllrohradapter
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-DTM4-F4-104 Edelstahl 316 1/4" x 10,4" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-DTM4-F4-023 Edelstahl 316 1/4" x 2,31" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Ersatzteile und Zubehör — Berstscheiben-T-Stücke
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-RTM4-F4-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-RTM4-F4-1 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde -
Ersatzteile und Zubehör — Tragegriffe
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2MS-5K-CY-4 Edelstahl 304 - - - - MS-5K-CY-2 Edelstahl 304 - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires