text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QF4-S-4PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una base
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QF4-S-4PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF4-S-4PM — Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una base
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QF8-S-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.