|
Unión te Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/8 pulg. OD, Limpieza SC-01.
Referencia #: 6LV-2MW-3P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
TesResistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Unión te Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/8 pulg. OD, Limpieza SC-01.
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tes
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Especificaciones
6LV-2MW-3P — Unión te Micro-Fit® de acero inox. 316L VIM-VAR, 1/8 pulg. OD, Limpieza SC-01.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316L VIM-VAR |
| Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit |
| Tamaño conexión 2 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit |
| Tamaño conexión 3 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 3 | Soldadura de tubo a tope Micro-Fit |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020502 |
| eClass (6.0) | 37020502 |
| eClass (6.1) | 37020502 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-2MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-4MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-4MW-3-03446 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-4MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-4MW-3P-B25 | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-6MW-3 | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-6MW-3-6-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-6MW-3-6-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-6MW-3P | 316L VIM-VAR | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 3/8 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-8MW-3 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-8MW-3-8-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-8MW-3-8-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-8MW-3-8-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-8MW-3-8-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| 6LV-8MW-3P | 316L VIM-VAR | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/2 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
| HC22-4MW-3 | Alloy C-22 | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | 1/4 Zoll | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.