![Фитинг под приварку](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/weld-fittings-high-purity-1400x411.jpg)
Фитинги Swagelok® под приварку
Фитинги Swagelok под приварку обладают прочностью и надежностью, необходимыми для поддержания эффективности и безопасности жидкостных и газовых систем. Для систем сверхвысокой степени чистоты, систем со специальной очисткой и промышленных систем предлагаются фитинги под приварку встык или враструб самых разных форм и размеров, включая Micro-Fit®.
Постоянные долговечные фитинги под приварку обеспечивают прочность и надежность и предлагаются в различных исполнениях и из различных сплавов в зависимости от вашей системы и требований к качеству и коррозионной стойкости. Наш ассортимент включает в себя фитинги Micro-Fit® высокой степени чистоты под приварку встык, соединения под приварку враструб и встык для толстостенных труб, фитинги под приварку встык, в том числе автоматической сваркой, фитинги под приварку враструб, а также переходники и кольца под приварку.
Kategorien
![Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8MW-9.jpg?impolicy=product)
Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings
Micro-Fit tube butt weld fittings accommodate systems requiring miniaturization while providing flow and service ratings equal to larger weld fittings.
![Muffenschweißfittings Muffenschweißfittings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-TSW-1-4.jpg?impolicy=product)
Muffenschweißfittings
Precisely machined socket weld fittings ensure proper tube fit and feature a thin wall to reduce weld heat input.
![Schweißadapter Schweißadapter](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-MPW-A-4TSW.jpg?impolicy=product)
Schweißadapter
High-integrity weld adapter fittings provide strength and reliability and meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
![Schweißringe Schweißringe](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/68_WeldRings-400x400.jpg?impolicy=product)
Schweißringe
Weld rings are used with tube butt weld fittings to help align weld joints and add material to the weld zone during manual or orbital welding.
![Stumpfschweißfittings Stumpfschweißfittings](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8TB7-3.jpg?impolicy=product)
Stumpfschweißfittings
Butt weld fitting straights, elbows, tees, and crosses feature a precisely finished diameter to match tube diameter and create high-integrity connections.
Каталоги фитингов под приварку
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
![Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
![Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Вводная информация о фитингах: определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.
![Рабочие на буровой установке](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
![Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
![Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.
![Фитинги под приварку](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/weld-fittings-640x440.jpg)
Фитинги под приварку
Компания Swagelok предлагает фитинги под приварку, изготовленные из разнообразных материалов, имеющие различные размеры и формы и предназначенные для любых промышленных условий и систем высокой степени чистоты. Неразъемные высокопрочные соединения крепки и надежны благодаря широкому ряду сплавов и соответствуют вашим требованиям в отношении качества и коррозионной стойкости.
Среди предлагаемых нами продуктов:
- Фитинги Micro-Fit® высокой степени чистоты под приварку встык
- Трубные фитинги под приварку враструб
- Фитинги под приварку для подводного применения
- Фитинги под приварку встык автоматической сваркой
- Фитинги под приварку встык
- Фитинги под приварку враструб автоматической сваркой
- Фитинги под приварку враструб
- Переходные фитинги под приварку