text.skipToContent text.skipToNavigation
측정 장치

Swagelok® 측정 장치

Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다.

측정 장치 정보 요청

프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다.

  • Swagelok® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 식별하도록 지원합니다
  • 압력 게이지는 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀 측정 기능을 제공하며, 광범위한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식으로 제공됩니다
  • Swagelok 압력 트랜스듀서는 산업용 애플리케이션에서 전자적 압력을 정확하게 모니터링합니다. 트랜스듀서는 다양한 시스템 요구 사항을 뒷받침하는 광범위한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호로 공급 가능합니다.
  • 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 프로세스 정확도에 대한 유량 테스트를 기준으로 개별적으로 교정된 눈금을 통해 고도로 정확한 측정 기능을 제공합니다.
  • 온도계는 내부 부품이 수증기 및 습기로 손상되지 않도록 기밀 밀봉된 케이스와 함께 진동의 영향을 완충하는 실리콘 없는 젤형 인서트가 있는 바이메탈 나선형 코일(bimetal helix coil)에 의해 작동됩니다
  • 써모웰(thermowell)은 공정 유체가 가압되어 있거나, 부식성일 때, 흐르거나 점성이 있을 때, 혹은 마모성이 있을 때 Swagelok 진동 방지 바이메탈 온도계를 보호하는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 교체나 유지보수 작업을 진행할 때 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고도 온도계를 쉽게 분리할 수 있도록 합니다.

시스템 평가로 시작하기

Messgerätekategorien

Druckmesswandler

Druckmesswandler

Die Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine genaue elektronische Drucküberwachung in zahlreichen industriellen Anwendungen.

Durchflussmesser für variable Bereiche

Durchflussmesser für variable Bereiche

Die Durchflussmesser in konischer Schwebekörperausführung aus Glas oder Metall dienen zur Fluidmessung und steigern die Systemeffizienz.

Durchflusssensoren

Durchflusssensoren

Die hochempfindlichen Durchflusssensoren sind für eine zuverlässige Leistung und hohe Präzision in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.

Schutzrohre

Schutzrohre

Schutzrohre schützen Sensoren vor rauen Umgebungsbedingungen und ermöglichen genaue Messungen sowie eine einfache Sensorwartung ohne Prozessunterbrechungen.

Thermometer

Thermometer

Die Bimetall-Thermometer mit Bewegungsdämpfung nach ASME B40.200 liefern zuverlässige Messwerte und lassen sich einfach vor Ort kalibrieren.

Measurement Devices Catalogs

Gather the detailed product information needed, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

A Swagelok pre-engineered subsystem

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

Learn to Prevent Gauge Failure

Swagelok Resources Curated for You

A Swagelok tube fitting is installed
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

A Swagelok field engineer discusses sampling system evaluation results with a customer.
Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy

Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.