Swagelok®Druckmesswandler
Genaue elektronische Drucküberwachung mit industriellen Druckmesswandlern von Swagelok für eine Vielzahl industrieller Anwendungen
Weitere Informationen anfordernSwagelok Druckmesswandler werden in verschiedenen Druckbereichen, mit verschiedenen Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgabesignalen für eine Vielzahl von Systemanforderungen angeboten.
Model S (Standard Industrie) und Modell E (Explosionssicher).
Alle Modelle haben eine robuste, kompakte Edelstahlkonstruktion, die beständig gegen Druckspitzen, Schock und Vibration ist. Dünnschicht- und Piezo-Widerstand-Sensortechnologien bieten Wiederholbarkeit, Verlässlichkeit und Stabilität. Eine Genauigkeit von 0,5 % der Endwertkalibrierung (0,25 % Ausgleichsgerade des Messbereichs) garantiert genaue Drucküberwachung.
Eine große Auswahl an Messbereichen, Einheiten in psi, bar, MPa, kg/cm2 und kPa und Druckangaben von Unterdruck, Überdruck oder Absolutdruck, Prozessverbindungen von Swagelok Rohrtadaptern, NPT, RG, RJ oder ISO7 kegelig und eine Spülmembranversion zum Einsatz mit zähflüssigen Flüssigkeiten und Schlämmen sind erhältlich..
Das Modell S ist zum Einsatz bei einer Vielzahl von allgemeinen Industrieanwendungen vorgesehen, darunter Maschinensteuerung, Verfahrenssteuerung, Labor- und Testgeräte sowie Hydraulik und Pneumatik.
Das Swagelok Modell E wurde speziell für die Robustheits- und Leistungsanforderungen von Industrieanwendungen entwickelt, bei denen Explosionssicherheit erforderlich ist, wie bei der Überwachung von Bohrlöchern, in Raffinerien, bei petrochemischen Anwendungen, bei der Offshore- Öl- und Gasförderung, und bei Gasmessungen. Beständig gegen Druckspitzen, Vibration und Eindringen von Feuchtigkeit gemäß IP67/NEMA 4X und konform mit CSA (Kanada und USA) und FM: Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D; Klasse II/III, Division 1, Gruppen E, F,G und eine Temperaturklasse von T6 bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 60°C (140°F) und T4 bei einer maximalen Umgebungstemperatur von von 105 °C (221°F).
Druckmesswandler—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Merkmale:Genauigkeit bis 0,5 % der Endwertkalibrierung (0,25 % Ausgleichsgerade des Messbereichs); Große Auswahl an Messbereichen, Einheiten in psi, bar, MPa, kg/cm2 und kPa. Druckreferenz: Anzeige (Vakuum, Druck, Vakuum bis Druck) oder Absolut; Mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich; Mit verschiedenen Prozessanschlüssen einschließlich Spülmembran und Swagelok® Rohrstutzen erhältlich

Geringere Raumanforderung, große Auswirkung: Wie man Manometerversagen entdecken und sich davor schützen kann
Erfahren Sie, die Zeichen eines beschädigten Manometers zu erkennen, um Risiken für Mitarbeiter zu und kostspielige Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturarbeiten zu minimieren.
Erfahren Sie, wie Sie Manometerversagen verhindern könnenSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckage
Leckage in Fluidsystemen ist in den meisten Werken ein üblicher Zustand. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie deren Ort festgestellt und diese getestet werden können und wie eine Strategie entwickelt werden kann, um Lecks im gesamten Werk zu untersuchen und zu reduzieren.

Spotlight auf mechanischen Gleitring-Dichtungssystem-Lösungen
Sehen Sie, wie die Swagelok® mechanischen Gleitring-Dichtungssysteme für API Standard 682 die besten Verfahren für API 682 mit einschließt und dann sogar noch einen Schritt weitergeht und Designprinzipien integriert, die dazu führen, dass das System einfacher zu installieren und zu warten ist.

Wie die Fluidsystemherstellung Ressourceneinschränkungen mildern kann
Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.

Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken
Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.