text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 7.1 Cv, 3/8 in. Male NPT

Код изделия: SS-QF8-S-6PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 7.1 - Coupled with a body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 7.1 Cv, 3/8 in. Male NPT

Код изделия: SS-QF8-S-6PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Stems

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Технические характеристики

SS-QF8-S-6PM — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 7.1 Cv, 3/8 in. Male NPT

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
CV Maximum 7.1 - Coupled with a body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Fluorocarbon FKM
Pressure Rating Coupled at Max Temp 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
Series QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-S-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QF8-S-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.