text.skipToContent text.skipToNavigation

벨로우즈 밸브 — 고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈 — 직선형, 액츄에이터 있음

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

벨로우즈 밸브 — 고압 벨로우즈 밸브, HB 시리즈 — 직선형, 액츄에이터 있음

패킹이 없는 디자인과 용접된 씰을 사용하는 스웨즈락 벨로우즈 밸브는 시스템 유체를 차단하고 믿을 수 있는 밀폐 성능을 발휘합니다. 벨로우즈 밸브는 대기로의 밀폐가 중요한 애플리케이션에 이상적이며, 일반 및 고순도 서비스를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-HBS4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-HBS4-O Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-HBS6-C Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-HBS6MM-C Edelstahl 316L 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-HBV51-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 제품 보기
SS-HBVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 제품 보기
SS-HBVS4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-HBVVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.