text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60 — 2 Vías Modelo Recto

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Válvula de Bola de 3 Piezas para Proceso/Instrumentación Serie 60 — 2 Vías Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-62TF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-63TF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
B-63TS10 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-63TS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-65TF12 Brass 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
B-65TF16 Brass 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Ver producto
S-65TF16 Carbon Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-62EF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-62PS4-5228 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-62TF4-JL 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-62TF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-62TS10MM 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TS4-JK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TS4-JL 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TS4-JLK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TS6-JK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TS6-JL 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-62TS6-JLK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-62TSC8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria 1/2 pulg. Accesorios con Brida Sanitaria Ver producto
SS-62TVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Ver producto
SS-62TW6T35-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo Ver producto
SS-63ES8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-63PF8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-63PS8-2839 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-63TF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-63TF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-63TF8-33C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-63TF8-JK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-63TF8-JL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-63TF8-LLK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-63TF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-63TS10 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS12-JK 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS16MM 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS8-E 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS8-JLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Ver producto
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-65TF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF16-JL 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Ver producto
SS-65TF16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 ISO 경사나사 1인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-65TS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TS16-SC11 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TS25MM 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TSC16 316 스테인리스강 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 Ver producto
SS-65TSW12P 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 소켓 용접 3/4인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-65TSW16P 316 스테인리스강 1인치 파이프 소켓 용접 1인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-65TSW16T 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-67TF20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-67TF24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-67TS24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-67TSW24P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende Ver producto
SS-68TF32 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Innengewinde 2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-68TSW32P 316 Stainless Steel 2 in. Pipe Socket Weld 2 in. Pipe Socket Weld Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.