Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы штока
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы штока
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Quick Connects, QC, QF, QM, and QTM Series
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-SP | Brass | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-SP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.