text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de Acero inox., 3/8 pulg. ID manguera, 1/2 pulg. NPT macho

부품 번호: SS-6-HC-1-8

사양

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector para manguera de Acero inox., 3/8 pulg. ID manguera, 1/2 pulg. NPT macho

부품 번호: SS-6-HC-1-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

사양

SS-6-HC-1-8 — Conector para manguera de Acero inox., 3/8 pulg. ID manguera, 1/2 pulg. NPT macho

속성
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.